UL PC 080807

7042560

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat - 80 x 82 x 65

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074054296

Sähkönumero Tanska : 8212032033

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Pituus (mm) : 80

Leveys (mm) : 82

Korkeus (mm) : 65

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

EURO080806-10.gif Lataa
EURO080806-10i.gif Lataa
SGSFimko_EURONORD.pdf Lataa
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 080804B.dwg
  • 080804B.dxf
  • FIBOX_EU080804B.step
  • FIBOX_EU080804B.x_t
  • FIBOX_EU080804B.zip
  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 080807

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 080807

Tuote nr : 7042560

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074054296

El. number :

  • Tanska : 8212032033

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO080806-10
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 80 82 65
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
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...