EK image

EK

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

Korkeus (mm)

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

Tuloksia ei löytynyt

Please try a different search term

EKHA 130G
Kotelot

EKHA 130G

2538001

Kotelo PC,
EKHA 180 G
Kotelot

EKHA 180 G

2538004

Kotelo PC
EKHA 130 T
Kotelot

EKHA 130 T

2538101

Kotelo PC
EKHA 180 T
Kotelot

EKHA 180 T

2538104

Kotelo PC
EKHA
Kotelot

EKHA

3530139

Alaosa PC
EKHS
Kotelot

EKHS

3530543

Alaosa PC
EKH 30-G
Kotelot

EKH 30-G

3730147

Kansi PC
EKH 80-G
Kotelot

EKH 80-G

3730555

Kansi PC
EKH 30-T
Kotelot

EKH 30-T

3720147

Kansi PC
EKH 80-T
Kotelot

EKH 80-T

3720555

Kansi PC
EKHA MPI 130G
Kotelot

EKHA MPI 130G

2538201

Kotelo PC
EKHA MPI 130T
Kotelot

EKHA MPI 130T

2538301

Kotelo PC
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
Kotelot

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

2539600

Kotelo PC
EKH 30-T-2FSH
Kotelot

EKH 30-T-2FSH

3520147

Saranoitu kansi PC
EKH 30-G-2FSH
Kotelot

EKH 30-G-2FSH

3530147

Saranoitu kansi PC
EKH 80-T-2FSH
Kotelot

EKH 80-T-2FSH

3520555

Saranoitu kansi PC
EKH 80-G-2FSH
Kotelot

EKH 80-G-2FSH

3530555

Saranoitu kansi PC

EK Lisätarvikkeet

featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...