ARK1086CHSSTM
8561495
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 254 x 203 x 152
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged transparent cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, metal mounting feet.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074096715
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 254
Leveys (mm) : 203
Korkeus (mm) : 152
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
- 10x8_hinge_cover.dwg
- 10x8_hinge_cover.dxf
- 10x8_hinge_cover.step
- 10x8_hinge_cover.x_t
- 10x8_hinge_cover.zip
- 10x8_hinge_ko_base.dwg
- 10x8_hinge_ko_base.dxf
- 10x8_hinge_ko_base.stp
- 10x8_hinge_ko_base.x_t
- 10x8_hinge_ko_base.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK1086CHSSTM 8561495 Lisätarvikkeet
ARK1086CHSSTM
Sample image
Order symbol : ARK1086CHSSTM
Tuote nr : 8561495
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged transparent cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, metal mounting feet.
EAN koodi : 6418074096715
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 254 | 203 | 152 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| ASPHK10 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ABP108 | Painted Steel Back Panel |
| ADFP108 | Dead Front Panel w/ screws |
| ASP108 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK108 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ALBP108 | Aluminum Back Panel |
| AMFL8 | 8" Mounting Flange Set |
| APBP108 | PVC Back Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...