Etusivu / Tuotteet / AR 1086
ARCA JIC image

ARCA JIC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat: 192 x 188x 120 mm - 611 x 611 x 254 mm.

PC: Iskulujuus UL 508/UL 50 mukaan; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 ja 13; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
AR1086SC
Kaapit

AR1086SC

8561003

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

AR1086CHSC
Kaapit

AR1086CHSC

8561008

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

AR1086CHL
Kaapit

AR1086CHL

8561023

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

AR1086CHSSL
Kaapit

AR1086CHSSL

8561028

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

AR1086CHTSS
Kaapit

AR1086CHTSS

8561048

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

AR1086SCT
Kaapit

AR1086SCT

8561013

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

AR1086CHSCT
Kaapit

AR1086CHSCT

8561018

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

AR1086CHLT
Kaapit

AR1086CHLT

8561033

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

AR1086CHSSLT
Kaapit

AR1086CHSSLT

8561038

Kotelo PC

Mitat - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSSL
Kaapit

ARK1086CHSSL

8561486

Mitat - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSC
Kaapit

ARK1086CHSC

8561478

Mitat - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSCT
Kaapit

ARK1086CHSCT

8561481

Mitat - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSSLT
Kaapit

ARK1086CHSSLT

8561489

PC Enclosure

Mitat - 254 x 203 x 152

ARK1086SC
Kaapit

ARK1086SC

8561502

Mitat - 254 x 203 x 152

ARK1086SCT
Kaapit

ARK1086SCT

8561505

Mitat - 254 x 203 x 152

AR 1086 Lisätarvikkeet

ASPHK10
Kaapit

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Kaapit

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Kaapit

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Kaapit

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Kaapit

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Kaapit

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Kaapit

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Kaapit

APBP108

8590154

PVC Back Panel
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...