ALN
ALU-kotelosarja on alumiinista tehtyjä koteloita, jotka soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
Mitat: 66*60*46 mm - 310*600*180 mm
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Please try a different search term
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Yritysuutiset
15 huhtik. 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...
Tapahtumat
31 maalisk. 2026
Fibox Sähkö-Electricity -messuilla
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...