TRM 0507 main image
TRM 0507 main image
TRM 0507 thumb 1
TRM 0507 thumb 2

TRM 0507

9820001

Mitat - 48 x 15 x 5

Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 65x50x45

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074034137

SSTL numero : 3423930

Sähkönumero Tanska : 8212004171

Sähkönumero Ruotsi : 2508243

ETIM : EC001285

Pituus (mm) : 48

Leveys (mm) : 15

Korkeus (mm) : 5

Materiaali : Galvanoitu teräs

TRM-ARM-PRM.pdf Lataa

CAD-piirustukset

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

TRM 0507

Fibox
din_15_euron

Sample image

Order symbol : TRM 0507

Tuote nr : 9820001

Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 65x50x45

EAN koodi : 6418074034137

El. number :

  • Suomi : 3423930
  • Tanska : 8212004171
  • Ruotsi : 2508243
TRM-ARM-PRM
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 48 15 5
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV-kestoisuus : -
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...