Etusivu / Tuotteet / ALU Accessories
ALN image

ALN

ALU-kotelosarja on alumiinista tehtyjä koteloita, jotka soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.

Mitat: 66*60*46 mm - 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Enclosures

9823015

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 69 x 64 x 1.5

Enclosures

9511043

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 69 x 114 x 1.5

Enclosures

9823017

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 69 x 164 x 1.5

Enclosures

9511007

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 69 x 240 x 1.5

Enclosures

9511150

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 107 x 110 x 1.5

Enclosures

9511095

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 107 x 207 x 1.5

Enclosures

9511174

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 107 x 347 x 1.5

Enclosures

9511149

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 146 x 146 x 1.5

Enclosures

9511096

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 146 x 244 x 1.5

Enclosures

9511175

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 146 x 346 x 1.5

Enclosures

9511015

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 215 x 184 x 1.5

Enclosures

9511016

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 215 x 264 x 1.5

Enclosures

9511017

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 215 x 315 x 1.5

Enclosures

9511018

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 215 x 385 x 2

Enclosures

9511020

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 294 x 387 x 1.5

Enclosures

9511021

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 293 x 585 x 1.5

Enclosures

9820002

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 65 x 15 x 5

Enclosures

9820005

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 88 x 15 x 5

Enclosures

9820010

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 115 x 35 x 7

Enclosures

9820011

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820014

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 165 x 15 x 5

Enclosures

9820019

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 240 x 15 x 5

Enclosures

9822001

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822003

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822005

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 180 x 35 x 7

Enclosures

9822007

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 203 x 35 x 7

Enclosures

9822011

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 240 x 35 x 7

Enclosures

9822012

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 260 x 35 x 7

Enclosures

9822014

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 310 x 35 x 7

Enclosures

9822029

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 340 x 35 x 7

Enclosures

9822015

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 343 x 35 x 7

Enclosures

9822017

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 383 x 35 x 7

Enclosures

9822019

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 580 x 35 x 7

Enclosures

5514081

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 50 x 35 x 7.5

Enclosures

9820001

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 48 x 15 x 5

Enclosures

9801059

Saranasarja

Mitat - 31 x 26 x 17

Enclosures

7028545

Kansiruuvisarja
Enclosures

7028540

Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:

Mitat - 11 x 42 x 1

Enclosures

7028541

Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:

Mitat - 15 x 50 x 1

ALU Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...