Etusivu / Tuotteet / AR 1086 / 8561008
AR1086CHSC main image
AR1086CHSC main image
AR1086CHSC thumb 1
AR1086CHSC thumb 2

AR1086CHSC

8561008

Mitat - 254 x 203 x 152

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074066558

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 254

Leveys (mm) : 203

Korkeus (mm) : 152
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Lataa
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 10x8_hinge_cover.dwg
  • 10x8_hinge_cover.dxf
  • 10x8_hinge_cover.step
  • 10x8_hinge_cover.x_t
  • 10x8_hinge_cover.zip
  • 10x8_hinge_base.dwg
  • 10x8_hinge_base.dxf
  • 10x8_hinge_base.step
  • 10x8_hinge_base.x_t
  • 10x8_hinge_base.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR1086CHSC 8561008 Lisätarvikkeet

ASPHK10
Kaapit

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Kaapit

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Kaapit

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Kaapit

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Kaapit

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Kaapit

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Kaapit

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Kaapit

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1086CHSC

Fibox
AR1086CHSC

Sample image

Order symbol : AR1086CHSC

Tuote nr : 8561008

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074066558

Sisältää : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 254 203 152
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...