EK
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
EKHA 130G
2538001
Mitat - 190 x 190 x 130
EKHA 180 G
2538004
Mitat - 190 x 190 x 180
EKHA 130 T
2538101
Mitat - 190 x 190 x 130
EKHA 180 T
2538104
Mitat - 190 x 190 x 180
EKH 30-G
3730147
Mitat - 190 x 190 x 30
EKH 80-G
3730555
Mitat - 190 x 190 x 80
EKH 30-T
3720147
Mitat - 190 x 190 x 30
EKH 80-T
3720555
Mitat - 190 x 190 x 80
EKHA MPI 130G
2538201
Mitat - 190 x 190 x 130
EKHA MPI 130T
2538301
Mitat - 190 x 190 x 130
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
2539600
Mitat - 190 x 190 x 130
EKH 30-T-2FSH
3520147
Mitat - 190 x 190 x 30
EKH 30-G-2FSH
3530147
Mitat - 190 x 190 x 30
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...