Etusivu / Tuotteet / AR 181610
ARCA JIC image

ARCA JIC

Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat: 192 x 188x 120 mm - 611 x 611 x 254 mm.

PC: Iskulujuus UL 508/UL 50 mukaan; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 ja 13; UL 508

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
AR181610SC
Kaapit

AR181610SC

8561067

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR181610CHSC
Kaapit

AR181610CHSC

8561068

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR181610CHL
Kaapit

AR181610CHL

8561069

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR181610CHSSL
Kaapit

AR181610CHSSL

8561070

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR181610CHTSS
Kaapit

AR181610CHTSS

8561072

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR181610SCT
Kaapit

AR181610SCT

8561079

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR181610CHSCT
Kaapit

AR181610CHSCT

8561080

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR181610CHLT
Kaapit

AR181610CHLT

8561081

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR181610CHSSLT
Kaapit

AR181610CHSSLT

8561082

Kotelo PC

Mitat - 457 x 406 x 254

AR 181610 Lisätarvikkeet

APBP1816
Kaapit

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Kaapit

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Kaapit

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Kaapit

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Kaapit

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Kaapit

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Kaapit

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...