Etusivu / Tuotteet / AR 181610 / 8561067
AR181610SC main image
AR181610SC thumb 1

AR181610SC

8561067

Mitat - 457 x 406 x 254

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074066459

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 457

Leveys (mm) : 406

Korkeus (mm) : 254
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
ARCA-18x16_combi.gif Lataa
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 18x16_screw_base.dwg
  • 18x16_screw_cover.dwg
  • 18x16_screw_base.dxf
  • 18x16_screw_cover.dxf
  • 18x16_screw_base.x_t
  • 18x16_screw_base.zip
  • 18x16_screw_cover.zip
  • 18x16_screw_base.step
  • 18x16_screw_cover.step
  • 18x16_screw_cover.x_t

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR181610SC 8561067 Lisätarvikkeet

APBP1816
Kaapit

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Kaapit

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Kaapit

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Kaapit

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Kaapit

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Kaapit

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Kaapit

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610SC

Fibox
AR181610SC

Sample image

Order symbol : AR181610SC

Tuote nr : 8561067

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074066459

Sisältää : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 457 406 254
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...