Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074067272
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 457
Leveys (mm) : 406
Korkeus (mm) : 254
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
- 18x16_hinge_base.dwg
- 18x16_hinge_cover.dwg
- 18x16_hinge_base.dxf
- 18x16_hinge_cover.dxf
- 18x16_hinge_base.x_t
- 18x16_hinge_base.zip
- 18x16_hinge_cover.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR181610CHLT 8561081 Lisätarvikkeet
AR181610CHLT
Sample image
Order symbol : AR181610CHLT
Tuote nr : 8561081
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Kirkas kansi
EAN koodi : 6418074067272
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 457 | 406 | 254 |
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
| APBP1816 | PVC Back Panel |
| ABP1816 | Painted Steel Back Panel |
| ASP1816 | Aluminum Swing Panel |
| ALBP1816 | Aluminum Back Panel |
| ADFP1816 | Dead Front Panel w/ screws |
| AMFL16 | 16" Mounting Flange Set |
| ASPK1816 | Swing Panel Kit incl. Panel |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...