Skip to content
 
    Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
   
Previous slide
NEO PC 423215 T product image 1
NEO PC 423215 T product image 2
NEO PC 423215 T product image 3
NEO PC 423215 T product image 4
NEO PC 423215 T product image 1
NEO PC 423215 T product image 2
Next slide
NEO PC 423215 T thumbnail image 1
NEO PC 423215 T thumbnail image 2
NEO PC 423215 T thumbnail image 3
NEO PC 423215 T thumbnail image 4
NEO PC 423215 T thumbnail image 1
NEO PC 423215 T thumbnail image 2

NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 T

NEO PC 423215 T 4811002

UL Code : -

Abmessungen 420 x 320 x 150

Bestehend aus : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

  • IP66; IP67; IK09
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 4811002

Beschreibung : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover

Anmerkungen : -

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074311405

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 420

Breite (mm) : 320

Tiefe (mm) : 150

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

NEO / NEO 423215 / NEO PC 423215 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

NEO PC 423215 T

Fibox
4811002_NEO_324215_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : NEO PC 423215 T

Artikel-Nr. : 4811002

UL Code : -

Beschreibung : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover

Anmerkungen : -

EAN: : 6418074311405

Bestehend aus : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.

FIBOX NEO 423215 DIM.jpg
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 420 320 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
NEO MPI 4232 Multiperforated plastic mounting plate
(375 x 265 x 3)
NEO MPS 4232 Metal mounting plate
(375 x 265 x 1.5)
PMK NEO 30 Polemounting kit
(400 x 300 x 30)
WMK NEO plastic Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40)
DRS NEO 423215 DIN rail frame set
(379 x 279 x 106)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40693 A1.pdf
NEO_TAE00004K7.pdf