Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 T
NEO PC 323215 T 4811001
UL Code : -
Abmessungen 320 x 320 x 150
Bestehend aus : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
- IP66; IP67; IK09
Technische Daten
Artikel-Nr. : 4811001
Beschreibung : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover
Anmerkungen : -
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074311399
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 320
Breite (mm) : 320
Tiefe (mm) : 150
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
NEO / NEO 323215 / NEO PC 323215 T
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
NEO PC 323215 T
Sample image
Order symbol : NEO PC 323215 T
Artikel-Nr. : 4811001
UL Code : -
Beschreibung : Hinged polycarbonate enclosure with transparent cover
Anmerkungen : -
EAN: : 6418074311399
Bestehend aus : Polycarbonate base and cover, mounting screws for mountingplate/DIN rail.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 320 | 320 | 150 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | Smoked grey |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| NEO MPI 3232 |
Multiperforated plastic mounting plate
(275 x 265 x 3) |
| NEO MPS 3232 |
Metal mounting plate
(275 x 265 x 1.5) |
| PMK NEO 30 |
Polemounting kit
(400 x 300 x 30) |
| WMK NEO plastic |
Wall mounting kit plastic
(80 x 70 x 40) |
| DRS NEO 323215 |
DIN rail frame set
(279 x 279 x 106) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40693 A1.pdf | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )