NEO MPS 3232 main image
NEO MPS 3232 thumb 2

NEO MPS 3232

4850061

Abmessungen - 275 x 265 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Metal mounting plate

Anmerkungen : -

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : piece

EAN: : 6418074314772

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 275

Breite (mm) : 265

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

4850061_NEO MPS 3232 DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 4850061_NEO MPS 3232.dwg
  • 4850061_NEO MPS 3232.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

NEO MPS 3232

Fibox
4850061_NEO_MPS_3232_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPS 3232

Artikel-Nr. : 4850061

Beschreibung : Metal mounting plate

Anmerkungen : -

EAN: : 6418074314772

Bestehend aus : Metal mountingplate

4850061_NEO MPS 3232 DIM.pdf
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 275 265 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert