DRS NEO 323215 main image
DRS NEO 323215 main image
DRS NEO 323215 main image
DRS NEO 323215 thumb 1
DRS NEO 323215 thumb 2
DRS NEO 323215 thumb 3

DRS NEO 323215

4850022

Abmessungen - 279 x 279 x 106

Download Datenblatt

Beschreibung : DIN rail frame set

Anmerkungen : 2 rows x 15 modules

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074312310

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 279

Breite (mm) : 279

Tiefe (mm) : 106

Material: : Stahl, verzinkt

4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215 DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215.dwg
  • 4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

DRS NEO 323215

Fibox
4850022_DRS_NEO_323215 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : DRS NEO 323215

Artikel-Nr. : 4850022

Beschreibung : DIN rail frame set

Anmerkungen : 2 rows x 15 modules

EAN: : 6418074312310

4850022_Fibox NEO DRS 2x15 323215 DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 279 279 106
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert