NEO MPI 3232 main image
NEO MPI 3232 main image
NEO MPI 3232 thumb 1
NEO MPI 3232 thumb 4

NEO MPI 3232

4850071

Abmessungen - 275 x 265 x 3

Download Datenblatt

Beschreibung : Multiperforated plastic mounting plate

Anmerkungen : -

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : piece

EAN: : 6418074314802

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 275

Breite (mm) : 265

Tiefe (mm) : 3

Material: : ABS

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

4850071_NEO MPI 3232 DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 4850071_NEO MPI 3232.step
  • 4850071_NEO MPI 3232.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

NEO MPI 3232

Fibox
4850071_NEO_MPI_3232_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPI 3232

Artikel-Nr. : 4850071

Beschreibung : Multiperforated plastic mounting plate

Anmerkungen : -

EAN: : 6418074314802

Bestehend aus : Plastic mountingplate

4850071_NEO MPI 3232 DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 275 265 3
Materialien: :
Material: : ABS
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert