Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 340x150x101, 340x150x121
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074059697
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 307
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Stahl, verzinkt
CAD-Zeichnungen
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
TRH 34
Sample image
Order symbol : TRH 34
Artikel-Nr. : 9822022
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 340x150x101, 340x150x121
EAN: : 6418074059697
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 307 | 35 | 7 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Stahl, verzinkt |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )