TRH 15 main image
TRH 15 thumb 1

TRH 15

9822021

Abmessungen - 122 x 35 x 7

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 340x150x101, 340x150x121

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059680

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 122

Breite (mm) : 35

Tiefe (mm) : 7

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRH 15

Fibox
9822021_TRH_15_DIN-35_rail_2_72dpi

Sample image

Order symbol : TRH 15

Artikel-Nr. : 9822021

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 340x150x101, 340x150x121

EAN: : 6418074059680

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 122 35 7
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert