TRH 24 main image
TRH 24 thumb 1

TRH 24

9822008

Abmessungen - 226 x 35 x 7

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034397

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 226

Breite (mm) : 35

Tiefe (mm) : 7

Material: : Stahl, verzinkt

9822008_FIBOX_EU_TRH_24_DIN_35_RAIL_DIM.dwg Herunterladen
9822008_FIBOX_EU_TRH_24_DIN_35_RAIL_DIM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRH 24

Fibox
din_35_euron

Sample image

Order symbol : TRH 24

Artikel-Nr. : 9822008

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150

EAN: : 6418074034397

9822008_FIBOX_EU_TRH_24_DIN_35_RAIL_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 226 35 7
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert