Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034427
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 186
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Stahl, verzinkt
CAD-Zeichnungen
- 9822006_FIBOX_EU_TRH_1220_DIN_35_RAIL.dxf
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
TRH 1220
Sample image
Order symbol : TRH 1220
Artikel-Nr. : 9822006
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80
EAN: : 6418074034427
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 186 | 35 | 7 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Stahl, verzinkt |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )