TM 1534 main image
TM 1534 thumb 1

TM 1534

9512021

Abmessungen - 303 x 136 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 340x150x101, 340x150x121

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074059437

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 303

Breite (mm) : 136

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

  • 9512021_TM1534.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1534

Fibox
9512021_TM_1534_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1534

Artikel-Nr. : 9512021

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 340x150x101, 340x150x121

EAN: : 6418074059437

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 303 136 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert