TM 1625 main image
TM 1625 main image
TM 1625 thumb 1
TM 1625 thumb 4

TM 1625

9512018

Abmessungen - 151 x 214 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 250x160x90-250x160x150

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034076

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 151

Breite (mm) : 214

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

TM_1624-2330.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • TM 1625.dwg
  • TM 1625.dxf
  • TM 1625.step
  • TM 1625.x_t
  • TM 1625.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1625

Fibox
9512018_TM_1625_2_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1625

Artikel-Nr. : 9512018

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 250x160x90-250x160x150

EAN: : 6418074034076

TM_1624-2330
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 151 214 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert