TM 1220

9512015

Abmessungen - 111 x 174 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 200x120x75, 200x120x90

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034045

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 111

Breite (mm) : 174

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

  • TM 1220.dwg
  • TM 1220.dxf
  • TM 1220.step
  • TM 1220.x_t
  • TM 1220.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 1220

Fibox

Sample image

Order symbol : TM 1220

Artikel-Nr. : 9512015

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 200x120x75, 200x120x90

EAN: : 6418074034045

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 111 174 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert