PM 0819

9823003

Abmessungen - 64 x 179 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 190x75x55

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034472

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 64

Breite (mm) : 179

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PM 0819

Fibox

Sample image

Order symbol : PM 0819

Artikel-Nr. : 9823003

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 190x75x55

EAN: : 6418074034472

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 64 179 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert