Startsida / Produkter / CAB 3020
CAB image

CAB

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dörr)

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB PC 302018 G
Skåp

CAB PC 302018 G

8113330

Grå dörr, snabblås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 G3B
Skåp

CAB PC 302018 G3B

8113332

Grå dörr, lås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 T
Skåp

CAB PC 302018 T

8113030

Transparent dörr, snabblås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 300 x 200 x 180

CAB PC 302018 T3B
Skåp

CAB PC 302018 T3B

8113032

Transparent dörr, lås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 300 x 200 x 180

CAB ABS 302018 G
Skåp

CAB ABS 302018 G

8183330

Grå dörr, snabblås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 300 x 200 x 180

CAB 3020 Tillbehör

MB 12225 AL
Skåp

MB 12225 AL

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer
EKIV 27
Skåp

EKIV 27

4712127

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP A 23
Skåp

FP A 23

8392226

Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
EKIV 17
Skåp

EKIV 17

4712126

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKIV 23
Skåp

EKIV 23

4712117

Mounting plate, for enclosures: