Startsida / Produkter / TEMPO - Accessories
Tempo image

Tempo

Fibox Tempo kapslingar är lätta att använda eftersom de är designade för att spara tid och pengar vid montering och installation. Fibox Tempo är helt kompatibel med de vanligaste kapslingarna på marknaden. Ett stort vanligt lock ger gott om utrymme för screentryck, etiketter och omkopplare. Rapid gångjärn kan installeras på några sekunder, utan några verktyg eller skruvar.

Storlekar från 95 x 65 x 60 mm. till 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

5518022

Mått - 140 x 100 x 1.5

Enclosures

5518023

Mått - 155 x 140 x 1.5

Enclosures

5518024

Mått - 210 x 160 x 1.5

Enclosures

5518025

Mått - 265 x 215 x 1.5

Enclosures

5518026

Mått - 315 x 265 x 1.5

Enclosures

5514082

Mått - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

8524032

Mått - 140 x 35 x 7

Enclosures

3770647

Mått - 160 x 35 x 7

Enclosures

5518027

Mått - 210 x 35 x 7

Enclosures

5518029

Mått - 215 x 35 x 7

Enclosures

9822012

Mått - 260 x 35 x 7

Enclosures

5518028

Mått - 265 x 35 x 7

Enclosures

5518030

Mått - 316 x 35 x 7

Enclosures

9822005

Mått - 180 x 35 x 7

Enclosures

5510021

Mått - 50 x 10 x 1

Enclosures

5510674

(MNX 300 kräver 2 set)

Mått - 40 x 88 x 14

Enclosures

6300004

Mått - 40 x 10 x 10

Enclosures

5510020

TEMPO - Accessories Tillbehör