Startsida / Produkter / TEMPO 2419
Tempo image

Tempo

Fibox Tempo kapslingar är lätta att använda eftersom de är designade för att spara tid och pengar vid montering och installation. Fibox Tempo är helt kompatibel med de vanligaste kapslingarna på marknaden. Ett stort vanligt lock ger gott om utrymme för screentryck, etiketter och omkopplare. Rapid gångjärn kan installeras på några sekunder, utan några verktyg eller skruvar.

Storlekar från 95 x 65 x 60 mm. till 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
TA241915
Kapslingar

TA241915

5814052

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 240 x 190 x 152

TPC 241911T
Kapslingar

TPC 241911T

5824007

Transparent lock (klart)

Mått - 240 x 191 x 107

TA241911
Kapslingar

TA241911

5814002

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 240 x 191 x 107

TPC 241911
Kapslingar

TPC 241911

5824002

Grått lock

Mått - 240 x 191 x 107

TEMPO 2419 Tillbehör

MP 2419
Kapslingar

MP 2419

5518024

Mounting plate, for enclosures:
EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
DR 210
Kapslingar

DR 210

5518027

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 10674
Kapslingar

FP 10674

5510674

(MNX 300 kräver 2 set)