Startsida / Produkter / TEMPO 2016
Tempo image

Tempo

Fibox Tempo kapslingar är lätta att använda eftersom de är designade för att spara tid och pengar vid montering och installation. Fibox Tempo är helt kompatibel med de vanligaste kapslingarna på marknaden. Ett stort vanligt lock ger gott om utrymme för screentryck, etiketter och omkopplare. Rapid gångjärn kan installeras på några sekunder, utan några verktyg eller skruvar.

Storlekar från 95 x 65 x 60 mm. till 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
TA201610
Kapslingar

TA201610

5814001

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 201 x 163 x 99

TAM 201610
Kapslingar

TAM 201610

5814025

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 201 x 163 x 99

TA201614
Kapslingar

TA201614

5814051

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 201 x 163 x 143

TPC 201610
Kapslingar

TPC 201610

5824001

Grått lock

Mått - 201 x 163 x 99

TPCM 201610
Kapslingar

TPCM 201610

5824025

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 201 x 163 x 99

TPC 201610T
Kapslingar

TPC 201610T

5824006

Transparent lock (klart)

Mått - 201 x 163 x 99

TPCM 201610T
Kapslingar

TPCM 201610T

5824030

Transparent lock (klart)
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 201 x 163 x 99

TAM 201614
Kapslingar

TAM 201614

5814064

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 201 x 163 x 143

TEMPO 2016 Tillbehör

ARH 2320
Kapslingar

ARH 2320

9822005

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MP 2016
Kapslingar

MP 2016

5518023

Mounting plate, for enclosures:
DH-3
Kapslingar

DH-3

8524032

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 10674
Kapslingar

FP 10674

5510674

(MNX 300 kräver 2 set)