Startsida / Produkter / TEMPO 1912
Tempo image

Tempo

Fibox Tempo kapslingar är lätta att använda eftersom de är designade för att spara tid och pengar vid montering och installation. Fibox Tempo är helt kompatibel med de vanligaste kapslingarna på marknaden. Ett stort vanligt lock ger gott om utrymme för screentryck, etiketter och omkopplare. Rapid gångjärn kan installeras på några sekunder, utan några verktyg eller skruvar.

Storlekar från 95 x 65 x 60 mm. till 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
TA191209
Kapslingar

TA191209

5814000

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 187 x 122 x 90

TAM 191209
Kapslingar

TAM 191209

5814024

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 187 x 122 x 90

TA191213
Kapslingar

TA191213

5814050

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 187 x 122 x 134

TAM 191213
Kapslingar

TAM 191213

5814062

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 187 x 122 x 134

TPC 191209
Kapslingar

TPC 191209

5824000

Grått lock

Mått - 187 x 122 x 90

TPCM 191209
Kapslingar

TPCM 191209

5824024

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 187 x 122 x 90

TPC 191209T
Kapslingar

TPC 191209T

5824005

Transparent lock (klart)

Mått - 187 x 122 x 90

TPCM 191209T
Kapslingar

TPCM 191209T

5824029

Transparent lock (klart)
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 187 x 122 x 90

TEMPO 1912 Tillbehör

MIV 10
Kapslingar

MIV 10

5514082

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MP 1912
Kapslingar

MP 1912

5518022

Mounting plate, for enclosures:
DH-3
Kapslingar

DH-3

8524032

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 10674
Kapslingar

FP 10674

5510674

(MNX 300 kräver 2 set)