Startsida / Produkter / TEMPO 1111
Tempo image

Tempo

Fibox Tempo kapslingar är lätta att använda eftersom de är designade för att spara tid och pengar vid montering och installation. Fibox Tempo är helt kompatibel med de vanligaste kapslingarna på marknaden. Ett stort vanligt lock ger gott om utrymme för screentryck, etiketter och omkopplare. Rapid gångjärn kan installeras på några sekunder, utan några verktyg eller skruvar.

Storlekar från 95 x 65 x 60 mm. till 344 x 289 x 157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
TAM 111107
Kapslingar

TAM 111107

5814021

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 110 x 110 x 65

TPC 111107
Kapslingar

TPC 111107

5824039

Grått lock

Mått - 110 x 110 x 65

TPCM 111107
Kapslingar

TPCM 111107

5824021

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 110 x 110 x 65

TA111107
Kapslingar

TA111107

5814039

Grått lock
Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått - 110 x 110 x 65

TEMPO 1111 Tillbehör

FP 10674
Kapslingar

FP 10674

5510674

(MNX 300 kräver 2 set)