Tempo
Fibox Tempo kapslingar är lätta att använda eftersom de är designade för att spara tid och pengar vid montering och installation. Fibox Tempo är helt kompatibel med de vanligaste kapslingarna på marknaden. Ett stort vanligt lock ger gott om utrymme för screentryck, etiketter och omkopplare. Rapid gångjärn kan installeras på några sekunder, utan några verktyg eller skruvar.
Storlekar från 95 x 65 x 60 mm. till 344 x 289 x 157 mm.
ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
TA 090706
5814038
Mått - 95 x 65 x 60
TAM 090706
5814020
Mått - 95 x 65 x 60
TPCM 090706
5824020
Mått - 95 x 65 x 60