Startsida / Produkter / SOLID - PC/ABS Accessories
Solid image

Solid

SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock. 

SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

3570580

Monteringsskruv

Mått - 11 x 6 x 6

Enclosures

3770548

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 158 x 158 x 1.5

Enclosures

3770549

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 238 x 158 x 1.5

Enclosures

3770550

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 338 x 158 x 1.5

Enclosures

3770551

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 238 x 238 x 1.5

Enclosures

3770552

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 338 x 238 x 1.5

Enclosures

3770553

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 518 x 238 x 1.5

Enclosures

3770554

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 518 x 338 x 1.5

Enclosures

3770100

Multiperforerad monteringsplatta av plast

Mått - 167 x 167 x 4

Enclosures

3770101

Multiperforerad monteringsplatta av plast

Mått - 259 x 164 x 4

Enclosures

3770102

Multiperforerad monteringsplatta av plast

Mått - 244 x 244 x 4

Enclosures

3770103

Multiperforerad monteringsplatta av plast

Mått - 338 x 238 x 4

Accessories

5026195

Täckplatta för 12 moduler

Mått - 214 x 52 x 7

Enclosures

3770647

Mått - 160 x 35 x 7

Enclosures

3770648

Mått - 235 x 35 x 7

Enclosures

3770649

Mått - 335 x 35 x 7

Enclosures

3770699

Mått - 515 x 35 x 7

Accessories

3770863

DIN 35 skena

Mått - 160 x 35 x 7

Accessories

3770864

DIN 35 skena

Mått - 250 x 35 x 7

Accessories

3770865

DIN 35 skena

Mått - 350 x 35 x 7

Enclosures

3730686

15/34 mm

Mått - 13 x 41 x 34

Enclosures

3532385

inkl. skruv

Mått - 50 x 216 x 10

Enclosures

3730153

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 280 x 190 x 50

Enclosures

3730152

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 380 x 190 x 50

Enclosures

3730093

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 280 x 280 x 50

Enclosures

3730141

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 380 x 280 x 50

Enclosures

3730142

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 560 x 280 x 50

Enclosures

3730323

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 560 x 380 x 50

Enclosures

3530622

Par inkl. skruv och borrmall

Mått - 24 x 33 x 24

Enclosures

3770674

Inklusive skruvar

Mått - 40 x 88 x 14

Enclosures

3570740

Mått - 16 x 16 x 22

Enclosures

3544256

för 30/100 mm lock

Mått - 100 x 100 x 10

Enclosures

3544563

för 80 mm lock

Mått - 100 x 100 x 10

Enclosures

3560523

på gångjärnssidan

Mått - 10 x 10 x 10

SOLID - PC/ABS Accessories Tillbehör