Startsida / Produkter / SOLID 5638
Solid image

Solid

SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock. 

SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 5638 18 G
Kapslingar

PC 5638 18 G

5330365

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 G-3FSH
Kapslingar

PC 5638 18 G-3FSH

2539527

Grått gångjärnslock
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 T
Kapslingar

PC 5638 18 T

5330065

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 T-3FSH
Kapslingar

PC 5638 18 T-3FSH

2539557

Transparent gångjärnslock (klart)
Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 560 x 380 x 180

PC 5638
Kapslingar

PC 5638

6530807

Underdel för kapsling

Mått - 560 x 380 x 150

SOLID 5638 Tillbehör

EKUVT
Kapslingar

EKUVT

3770554

Monteringsplåt för kapsling:
EKV 32
Kapslingar

EKV 32

3770649

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKUZR
Kapslingar

EKUZR

3730323

Förhöjningsram för kapsling: