Startsida / Produkter / QUICK Accessories
Quick image

Quick

QUICK väggmonteringskapslingar är tillverkade av mycket slagtålig polykarbonat eller ABS som tål tuffa industri- och utomhusmiljöer. Dessa kapslingar är utrustade med snabbskruvslock. Transparenta lockalternativ möjliggör enkel visning av installerad utrustning och indikatorer.

Storlekar från 300 x 200 x 170 mm. till 600 x 400 x 270 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Cabinets

4712117

Mått - 170 x 270 x 1.5

Cabinets

4712118

Mått - 270 x 270 x 1.5

Cabinets

4712119

Mått - 370 x 270 x 1.5

Enclosures

4712289

Mått - 370 x 370 x 1.5

Cabinets

4712120

Använd med FA 12053

Mått - 570 x 270 x 1.5

Cabinets

4712300

Mått - 570 x 370 x 1.5

Cabinets

4712053

M5, självskärande
Cabinets

4712052

M5, självskärande
Cabinets

4712126

Mått - 166 x 35 x 1.5

Cabinets

4712127

Mått - 266 x 35 x 1.5

Cabinets

4712128

Mått - 366 x 35 x 1.5

Cabinets

8392231

Mått - 466 x 35 x 7

Cabinets

8392226

Mått - 168 x 268 x 1

Cabinets

8392227

Mått - 268 x 268 x 1

Cabinets

8392224

Mått - 268 x 368 x 1

Cabinets

8392272

Mått - 368 x 368 x 1

Cabinets

8392399

Cabinets

8392229

Mått - 568 x 368 x 1

Cabinets

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer

Mått - 20 x 20 x 80

Cabinets

8390001

inkl. hållare och hörndetaljer
Enclosures

4512190

Cabinets

4712200

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
Cabinets

4712205

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
Cabinets

4712201

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
Cabinets

4712204

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
Enclosures

4512040

Bara till QUICK

Mått - 45 x 35 x 25

Cabinets

4712045

Sats om 4 st. inkl. skruv M6x10

Mått - 50 x 27 x 9

Enclosures

4712087

Cabinets

8390002

4x CS 12137, 4x SP 12087 och 4 montageskruvar
Enclosures

4512137

Blå
Enclosures

4712136

Grå
Enclosures

4712112

Grå
Enclosures

4712138

Grå

4712049

1 stk. Til montageplader og DIN-skinner

Mått - 10 x 5 x 5

QUICK Accessories Tillbehör