Home / Sv / QUICK 63
Quick image

Quick

QUICK väggmonteringskapslingar är tillverkade av mycket slagtålig polykarbonat eller ABS som tål tuffa industri- och utomhusmiljöer. Dessa kapslingar är utrustade med snabbskruvslock. Transparenta lockalternativ möjliggör enkel visning av installerad utrustning och indikatorer.

Storlekar från 300 x 200 x 170 mm. till 600 x 400 x 270 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

CAB PCQ 603017 G
Kapslingar

CAB PCQ 603017 G

8113468

Grått lock
CAB PCQ 603017 T
Kapslingar

CAB PCQ 603017 T

8113068

Rökfärgat transparent lock

Quick Accessories