Quick
QUICK väggmonteringskapslingar är tillverkade av mycket slagtålig polykarbonat eller ABS som tål tuffa industri- och utomhusmiljöer. Dessa kapslingar är utrustade med snabbskruvslock. Transparenta lockalternativ möjliggör enkel visning av installerad utrustning och indikatorer.
Storlekar från 300 x 200 x 170 mm. till 600 x 400 x 270 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1
ABS: IP 66/67; IK 08
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
CAB PCQ 404017 G
8113488
Mått - 400 x 400 x 170
CAB PCQ 404017 T
8113088
Mått - 400 x 400 x 170