Startsida / Produkter / QUICK 33
Quick image

Quick

QUICK väggmonteringskapslingar är tillverkade av mycket slagtålig polykarbonat eller ABS som tål tuffa industri- och utomhusmiljöer. Dessa kapslingar är utrustade med snabbskruvslock. Transparenta lockalternativ möjliggör enkel visning av installerad utrustning och indikatorer.

Storlekar från 300 x 200 x 170 mm. till 600 x 400 x 270 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB PCQ 303017 G
Kapslingar

CAB PCQ 303017 G

8113348

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

Mått - 300 x 300 x 170

CAB PCQ 303017 T
Kapslingar

CAB PCQ 303017 T

8113048

Rökfärgat transparent lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

Mått - 300 x 300 x 170

CAB ABSQ 303017 G
Kapslingar

CAB ABSQ 303017 G

8183348

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

Mått - 300 x 300 x 170

QUICK 33 Tillbehör

EKIV 33
Skåp

EKIV 33

4712118

Mounting plate, for enclosures:
PAT 12040
Kapslingar

PAT 12040

4512040

Bara till QUICK
MB 12225 AL
Skåp

MB 12225 AL

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer
FP A 33
Skåp

FP A 33

8392227

Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
EKIV 27
Skåp

EKIV 27

4712127