UL PC 3819 13 T

5320061

Mått - 380 x 190 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074037510

Elnummer Danmark : 8212033142

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3819.gif Ladda ner
PC_ABS3819i.gif Ladda ner
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKM30C.dwg
  • EKM30C.dxf
  • FIBOX_EKM30C.x_t
  • FIBOX_EKM30C.zip
  • Fibox_Solid_3819_B.x_t
  • Fibox_Solid_3819_B.zip
  • EKM100B.dwg
  • EKM100B.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 3819 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3819 13 T

Produktnummer : 5320061

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074037510

El. number :

  • Danmark : 8212033142
PC_ABS3819
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 190 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance