UL PC 2819 18 T

5320070

Mått - 280 x 190 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074037497

Elnummer Danmark : 8212033087

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2819.gif Ladda ner
PC_ABS2819i.gif Ladda ner
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • EKJ80C.dwg
  • EKJ80C.dxf
  • FIBOX_EKJ80C.x_t
  • FIBOX_EKJ80C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 2819 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2819 18 T

Produktnummer : 5320070

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074037497

El. number :

  • Danmark : 8212033087
PC_ABS2819
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 190 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance