UL PC 1919 13 G

5320359

Mått - 190 x 190 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074037442

Elnummer Danmark : 8212033016

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS1919.gif Ladda ner
PC_ABS1919i.gif Ladda ner

CAD ritningar

  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • FIBOX_EKH30C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 1919 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 13 G

Produktnummer : 5320359

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074037442

El. number :

  • Danmark : 8212033016
PC_ABS1919
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12