Startsida / Produkter / UL PC M / 8714019
UL PC MH 125 T main image
UL PC MH 125 T thumb 1

UL PC MH 125 T

8714019

Mått - 230 x 140 x 125

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054821

Elnummer Danmark : 8212031225

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 140

Djup (mm.) : 125
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Ladda ner
PICMDIMI.gif Ladda ner
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC MH 125 T

Fibox
PCMH125T

Sample image

Order symbol : UL PC MH 125 T

Produktnummer : 8714019

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054821

El. number :

  • Danmark : 8212031225
PICMDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 140 125
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance