Startsida / Produkter / UL PC H / 8714015
UL PC H 95 T main image
UL PC H 95 T thumb 1

UL PC H 95 T

8714015

Mått - 170 x 140 x 95

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074038968

Elnummer Danmark : 8212031186

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 170

Bredd (mm.) : 140

Djup (mm.) : 95

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICHDIM.gif Ladda ner
PICHDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • Fibox_Piccolo_H75B.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC H 95 T

Fibox
PC_H_95_T

Sample image

Order symbol : UL PC H 95 T

Produktnummer : 8714015

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074038968

El. number :

  • Danmark : 8212031186
PICHDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 170 140 95
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc