Startsida / Produkter / UL PC D
UL PICCOLO image

UL PICCOLO

PICCOLO range is especially designed to house push buttons, terminal blocks, motor starters and electronic devices. They are also ideal for mounting and protecting process control sensors and switches
Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredd (mm)

30 mm 800 mm

Höjd (mm)

1 mm 600 mm
Filter
UL PC D 65 G
Kapslingar

UL PC D 65 G

8714307

UL-godkänd

Mått - 170 x 80 x 65

UL PC D 85 T

UL PC D 85 T

8714008

UL-godkänd

Mått - 170 x 80 x 85

UL PC D 85 G

UL PC D 85 G

8714308

UL-godkänd

Mått - 170 x 80 x 85

UL PC D 65 T

UL PC D 65 T

8714007

UL-godkänd

Mått - 170 x 80 x 65

UL PC D Tillbehör