Startsida / Produkter / UL PC C / 8714006
default product image showing fibox logo

UL PC C 85 T

8714006

Mått - 140 x 80 x 85

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074038869

Elnummer Danmark : 8212031089

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 140

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 85
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICCDIM.gif Ladda ner
PICCDIMI.gif Ladda ner
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICC45B.dwg
  • PICC45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_C45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_C45B.zip
  • PICC40C.dwg
  • PICC40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_C40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_C40C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC C 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC C 85 T

Produktnummer : 8714006

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074038869

El. number :

  • Danmark : 8212031089
PICCDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 140 80 85
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance