Startsida / Produkter / UL PC B / 8714303
UL PC B 65 G main image
UL PC B 65 G thumb 1

UL PC B 65 G

8714303

Mått - 110 x 80 x 65

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074038814

Elnummer Danmark : 8212031018

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 110

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 65

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICBDIM.gif Ladda ner
PICBDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC B 65 G

Fibox
PC_B_85_G

Sample image

Order symbol : UL PC B 65 G

Produktnummer : 8714303

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074038814

El. number :

  • Danmark : 8212031018
PICBDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 110 80 65
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc