Startsida / Produkter / UL PC 95L / 6412332

UL PC 95/50 LG

6412332

Mått - 100 x 100 x 50

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057662

Elnummer Danmark : 8212030815

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 50
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15589.gif Ladda ner
15589i.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 95/50 LG

Fibox
6412332_PC_95_50_LG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 95/50 LG

Produktnummer : 6412332

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074057662

El. number :

  • Danmark : 8212030815
15589
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance