Startsida / Produkter / UL PC 95H / 6411932
UL PC 95/75 HT main image
UL PC 95/75 HT thumb 1

UL PC 95/75 HT

6411932

Mått - 100 x 100 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057785

Elnummer Danmark : 8212030860

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15590.gif Ladda ner
15590i.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : UL PC 95/75 HT

Produktnummer : 6411932

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074057785

El. number :

  • Danmark : 8212030860
15590
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance