Startsida / Produkter / UL PC 95H / 6411332
UL PC 95/75 HG main image
UL PC 95/75 HG thumb 1

UL PC 95/75 HG

6411332

Mått - 100 x 100 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057686

Elnummer Danmark : 8212030857

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15590.gif Ladda ner
15590i.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip
  • 6411332_FIBOX_MNX_PC_95_75_HG.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 95/75 HG

Fibox
6411332_PC_95_75_HG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 95/75 HG

Produktnummer : 6411332

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074057686

El. number :

  • Danmark : 8212030857
15590
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance