UL PC 200/75 HG main image
UL PC 200/75 HG thumb 1

UL PC 200/75 HG

6411326

Mått - 255 x 180 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057044

Elnummer Danmark : 8212030750

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 255

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Ladda ner
MNX200Hi.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip
  • 6411326_FIBOX_MNX_PC_200_75_HG.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 200/75 HG

Fibox
6411326_PC_200_75_HG 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 200/75 HG

Produktnummer : 6411326

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074057044

El. number :

  • Danmark : 8212030750
MNX200H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 255 180 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance